Destaco Logo

207203 - Broche T¿te Hex - Accessoires de serrage

Visiter les games produits:

Accessoires Pour Éléments de Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.72
  • Poids (lb)0.05
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Filet (in)51618
  • Largeur capot (in)0.5
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Serie utilisés sur603|605|606|607|609|615|604|6004
  • Type d'accessoireBroche de Pression à tête hexagonale
  • Type de produitClamp Accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme603|603-R|605|606|607|607-SQ|609|609-B|615|604|6004|6004-R
Related Products [FR]