Destaco Logo

207943 - Broche Inox T¿te Hex -3

Visiter les games produits:

Accessoires Pour Éléments de Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.72
  • Poids (lb)0.05
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Filet (in)51618
  • Largeur capot (in)0.5
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Serie utilisés sur603|604
  • Type d'accessoireBroche de Pression à tête hexagonale acier inoxydable
  • Type de produitClamp Accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme603-SS|604-MM
Related Products [FR]