Destaco Logo

210-TU - 210-TU - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 210

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.54
  • Poids (lb)1.37
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING
  • Service environnementNormal

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)600
  • Hauteur sous étrier (in)1.67
  • Longueur Etrier (in)3.62
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires210440-Q|235906|235106|210440-Q
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéePoignée en T
  • Style de base de montageBase droite
  • Style de bras de serrageBarre en U
  • Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]