Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.05
- Poids (lb)0.18
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
- Service environnementNormal
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)150.0
- Hauteur sous étrier (in)0.66
- Longueur Etrier (in)1.42
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires201943-M
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille201943
- Couleur de la poignéeBleu
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)