Destaco Logo

235-UR - 235-UR - Serrage horizontal

Visiter les games produits:

Série 235Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)10.50
  • Poids (lb)1.63
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING
  • ApplicationsAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Machining; Woodworking
  • Service environnementNormal

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)750
  • Hauteur du bras de serrage (po)1.7
  • Hauteur sous étrier (in)1.7
  • Longueur bras (in)4.16
  • Longueur Etrier (in)4.16
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires210440-Q|235906|235106|240208-M|240208-M|235106|210440-Q
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille240208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U

Related Products [FR]