Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 235
235-URSS - 235 - Serrage horizontal
235-URSS - 235 - Serrage horizontal
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 235
Toggle Lock Plus Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
10.70
Poids (lb)
1.63
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Applications
Assembly; Checking Fixtures; Closures; Food Processing; Welding; Wood Working
Duty Cycle
2
Montrer plus
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
850
Hauteur du bras de serrage (po)
1.7000
Hauteur sous étrier (in)
1.7
Longueur bras (in)
4.16
Longueur Etrier (in)
4.16
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
210440-Q|237943-M|235906|210440-Q
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
240208-M
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier inoxydable
poignée
Horizontal
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Montrer plus
CAD/Télécharger