Destaco Logo

247109 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.04
  • Länge (in)1.26
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenUnterlegscheibe mit Flansch
  • Serie verwendet auf247|229|245
  • Wird verwendet bei Modell/Serie247-U|247-UB|229|245-U
  • Zubehör-TypFlankenscheiben
Ähnliche Produkte