Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.98
- Poids (lb)1.1
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)1500
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)0.75
- Reglage Max du crochet (in)0.55
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires3051808
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical