Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 305/307/309
307-URSS - 305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal
307-URSS - 305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 305/307/309
Toggle Lock Plus Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.19
Poids (lb)
0.53
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Usinage
Correct/Moyen
Applications
Assembly; Checking Fixtures; Closures; Food Processing; Welding; Wood Working
Duty Cycle
2
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
350
Hauteur du bras de serrage (po)
0.8900
Hauteur sous étrier (in)
0.89
Longueur bras (in)
1.89
Longueur Etrier (in)
1.89
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
442943|507907
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
207943
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier inoxydable
poignée
Horizontal
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Montrer plus
CAD/Télécharger