Destaco Logo
341-SS-M-100 - Verschlussspanner, Edelstahl, verlängert

341-SS-M-100Verschlussspanner, Version 341-SS, Haken 100 mm länger

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.9
  • Länge (in)12.14
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2000.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.76
  • mit Öffnungshilfe (in)2.5
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte341905
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör341915-M-100