Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)3164
- Capacité poussée axiale (lb)786
- Capacité sortie radiale (lb)1808
- Couple Maxi (in-lb)1841
- Diametre arbre de sortie (in)1.2444
- Diametre surface de montage (in)2.5
- Distance du centre (in)3.5
- Hauteur surface de montage (in)6.688
- Inertie Max (lb-in²)9.7
- Inertie Max à 20 Index par mn0.99
Informations sur le produit
- Base Model350RGS3H24-180
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)