%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.82
- Poids (lb)0.62
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)375
- Mouvement de dessin avec contrôle du pouce (in)2.75
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)4
- Reglage Max du crochet (in)0.43
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires351915
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Replacement Hook Assembly351915
- Style de base de montageBride étroite
- Type de crochetErgot en J ajustable
- Type de produitAutres crochets de verrouillage