Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.3
- Höhe (in)2.46
- Länge (in)10.69
- Weite (in)3.15
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2100
- Max. Spannweite (in)2.57
- mit Öffnungshilfe (in)0.47
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Keeper Plate353004
Produktinformation
- Basis Montage AusführungParting Line Clamp
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungParting Line
- Standard-MaterialStahl
- Tapered Bolt Assembly353908
- Zubehör353004|353908|353004|353908