Destaco Logo
Default Image

371-SS-M-50 - a 371-SS With 50mm Longer Hook

Visiter les games produits:

Série 330/351/371/381

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)13.86
  • Poids (lb)1.52

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)750
  • Mouvement de dessin avec contrôle du pouce (in)4.18
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)5.38
  • Reglage Max du crochet (in)0.81
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires371915-M-50
  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Product TypePull-Action Latch Clamp
  • Type de crochetErgot en J ajustable
Related Products [FR]