Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.60
- Poids (lb)2.5
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)4000
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)1.67
- Reglage Max du crochet (in)2.03
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires375-ZB1
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- PlatineAucun
- Platine fournieNon
- Product TypeVertical Pull-Action Latch Clamp
- Type de crochetErgot en U ajustable (Vertical)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)