Destaco Logo
Default Image

375-B-M-25Verschlussspanner, anschweißbare Basis, Version 375-B mit Spannarm 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 375

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.56
  • Höhe (in)4.19
  • Länge (in)11.17
  • Weite (in)2.50

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)4000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.69
  • mit Öffnungshilfe (in)3.47
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAnschweißbar
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly375215
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte385102 / 375509
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein