Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Brides de Verrouillage
Accessoires pour crochets
375509 - Latch Plates - Bride de verrouillage par traction | 375509
375509 - Latch Plates - Bride de verrouillage par traction | 375509
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Accessoires pour crochets
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
1.40
Poids (lb)
0.4013
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessory Type
Cleat
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Machined Latch
Serie utilisés sur
375|385
Utilisé avec Modele/Gamme
375|375-R|375-B|375-BR|385|385-R|385-L|385-V2A
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer