Destaco Logo

381-SS-M-100 - a 381-SS With 100mm Longer Hook

Visiter les games produits:

Série 330/351/371/381

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)17.39
  • Poids (lb)2.8

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)1000
  • Mouvement de dessin avec contrôle du pouce (in)4.69
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)6.13
  • Reglage Max du crochet (in)0.93
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Product TypePull-Action Latch Clamp
  • Type de crochetErgot en J ajustable

Related Products [FR]