Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)14.06
- Poids (lb)3.3
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)7500.0
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)2.31
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires375509|385102|385902|385215-M-50|385102|385-ZB1
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Type de crochetErgot en U ajustable (Horizontal)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)