Destaco Logo
Default Image

400RA8H24-270 - RA - Indexeur à came cylindrique

Visiter les games produits:

Série RA

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)1620
  • Capacité poussée axiale (lb)1406
  • Capacité sortie radiale (lb)810
  • Couple Maxi (in-lb)2133
  • Diametre arbre de sortie (in)1
  • Diametre surface de montage (in)2.81
  • Distance du centre (in)1.9375
  • Hauteur surface de montage (in)7.78
  • Inertie Max (lb-in²)15
  • Inertie Max à 20 Index par mn7.436

Informations sur le produit

  • Base Model400RA8H24-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]