Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)762
- Capacité poussée axiale (lb)791
- Capacité sortie radiale (lb)1107
- Couple Maxi (in-lb)156
- Diametre surface de montage (in)1.3779527559055
- Diametre trou central (in)0.51
- Distance du centre (in)1.5748031496063
- Hauteur surface de montage (in)3.6220472440945
- Inertie Max (lb-in²)0.33
- Inertie Max à 20 Index par mn0.263
Informations sur le produit
- Base Model40RGD3H12-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)