Destaco Logo

40RGD6H12-90 - RGD - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)762
  • Capacité poussée axiale (lb)791
  • Capacité sortie radiale (lb)1107
  • Couple Maxi (in-lb)149
  • Diametre surface de montage (in)1.3779527559055
  • Diametre trou central (in)0.51
  • Distance du centre (in)1.5748031496063
  • Hauteur surface de montage (in)3.6220472440945
  • Inertie Max (lb-in²)0.33
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.067

Informations sur le produit

  • Base Model40RGD6H12-90
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]