Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.63
- Poids (lb)0.3
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)200
- Epaisseur mors (in)1
- Profondeur mors (in)1.08
- Fourni?Oui
- Release MechanismManual Spreading Apart of Handles
- Spindle Part Number431208-M
- Spindle ThreadM6
Informations sur le produit
- Accessoires431208-M|431208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Type de produitPinces de serrage
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)