Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RD
425RD6H32-330 - RD - Table d'indexage
425RD6H32-330 - RD - Table d'indexage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RD
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
5800.0
Capacité poussée axiale (lb)
1600.0
Capacité sortie radiale (lb)
2700.0
Couple Maxi (in-lb)
2940.0
Diametre surface de montage (in)
4.25
Diametre trou central (in)
0.81
Distance du centre (in)
4.25
Hauteur surface de montage (in)
8.5
Inertie Max (lb-in²)
23.0
Inertie Max à 20 Index par mn
44.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
425RD6H32-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride