Visiter les games produits:
Série 500Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)1.91 in
- Longueur (in)5.64 in
- Poids (lb)6.17 lb
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)5000
- Hauteur au sommet du bras de serrage (in)120.9
- Longueur Etrier (in)1.27
Informations sur le produit
- Accessoires[503503-L, 506501, 506502, 506503, 506503-L]
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?false
- MarqueDESTACO