Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)188.00
- Poids (lb)0.5
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
- Application -UsinageCorrect/Moyen
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Diametre poignée (in)1.1
- Longueur poignée (in)7.4
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Serie utilisés sur506
- Type d'accessoireManipuler
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme506-MB|506-MBLSC
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)