Destaco Logo

50RGS4H14-270 - RGS - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)791
  • Capacité poussée axiale (lb)545
  • Capacité sortie radiale (lb)379
  • Couple Maxi (in-lb)300
  • Diametre arbre de sortie (in)0.79
  • Distance du centre (in)1.9685039370079
  • Inertie Max (lb-in²)1.5
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.62
  • Cam Type1
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Base Model50RGS4H14-270
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]