%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)6951.0
- Capacité poussée axiale (lb)1374.0
- Capacité sortie radiale (lb)2715.0
- Couple Maxi (in-lb)5999.0
- Diametre arbre de sortie (in)1.625
- Diametre surface de montage (in)3.25
- Distance du centre (in)4.858
- Hauteur surface de montage (in)7.5
- Inertie Max (lb-in²)56.0
- Inertie Max à 20 Index par mn7.573
Informations sur le produit
- Base Model512P3H40-270_SCD
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeParallel Index Drive
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical