Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)6951.0
- Capacité poussée axiale (lb)2277.0
- Capacité sortie radiale (lb)1986.0
- Couple Maxi (in-lb)3098.0
- Diametre arbre de sortie (in)1.625
- Diametre surface de montage (in)3.38
- Distance du centre (in)2.375
- Hauteur surface de montage (in)11.0
- Inertie Max (lb-in²)45.0
- Inertie Max à 20 Index par mn1.721
Informations sur le produit
- Base Model512RA6H32-120
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)