Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Accessoires Pour Éléments de Serrage
519208 - Broche Neopr¿e Cone-Tip - Accessoires de serrage
519208 - Broche Neopr¿e Cone-Tip - Accessoires de serrage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.50
Poids (lb)
0.12
Détails techniques
Filet (in)
51618
Largeur capot (in)
0.75
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type d'accessoire
Broche avec embout de Pression de néoprène, à Pointe
Type de produit
Clamp Accessories
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer