Serrage manuel de puissance série 52H-3E

Un monde. Un serrage. Votre solution.

La nouvelle  série 52H-3E DESTACO de dispositifs de serrage manuel assure à nos clients des secteurs de l'automobile et de la tôlerie une puissance de maintien supérieure dans un produit polyvalent, facile à utiliser et nécessitant peu d'entretien. La série 52H-3E est conçue pour résister aux environnements de fabrication les plus extrêmes et pour délivrer une puissance de serrage supérieure.

Secteurs

Applications

  • Dispositifs de serrage disponibles en deux tailles : 50 mm et 63 mm
  • Levier manuel pouvant être monté du côté gauche ou droit du corps
  • Interchangeable avec le dispositif de serrage pneumatique 82M-3E
  • Large gamme de variantes de bras de serrage
  • Surfaces de montage multiples pour plus de flexibilité
  • Angle d'ouverture réglable (pratiquement en continu) de 0° à 135°
  • Conforme aux normes de montage NAAMS et européennes
  • Module de détection inductif avec écran LED
  • Corps en aluminium étanche compact
  • Mécanisme de bascule avec dispositif de verrouillage en position ouverte
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()