Système de transfert de déchets de 55 gallons

Le système de transfert de déchets CRL 55 gallons de DESTACO offre une solution sécurisée et efficace sans sac pour transférer les matériaux dangereux ou toxiques vers et depuis les zones confinées. Ce système, dont le brevet est en instance, a été conçu pour permettre des transferts rapides et reproductibles tout en maintenant le confinement.

  • Porte de port automatisée et assemblages de raccordement de revêtement de cylindre
  • Capteurs d'alignement indiquant lorsqu'un cylindre est engagé et complètement raccordé
  • Revêtement de cylindre en polyéthylène permettant plusieurs cycles de remplissage
  • Aucun outil d'alignement supplémentaire n'est nécessaire pour le raccordement de cylindre ou l'ouverture de la porte
  • Moteurs actionneurs, composants électriques et éléments de maintenance critiques situés du « côté froid » de la cellule
  • Composants internes de cellule réalisés en acier inoxydable ou aluminium anodisé
  • Capteurs de proximité indiquant lorsque la porte de port est ouverte et lorsque l'entonnoir est engagé
  • Contrôle par écran tactile avec verrouillages de sécurité de porte de port intégrés

 

SEQUENCE DE FONCTIONNEMENT:

Étape 1: La bague d'alignement centre automatiquement
le tambour de 55 gallons lorsque celui-ci est prêt pour la mise en place.

Étape 2: Les ergots du revêtement du tambour pivotent
alors sur place simultanément.

Étape 3: Les ergots du revêtement du tambour doivent être entièrement insérés
pour pouvoir activer les capteurs de verrouillage avant la mise en place.

Étape 4: L'assemblage de mise en place du revêtement
du tambour pivote et verrouille successivement le revêtement du tambour à l'assemblage de mise en place,
puis transfère le couvercle du tambour vers la porte.
La porte s'ouvre et le tambour est prêt à être utilisé.

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()