Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)4.4
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Course (in)1.6
- Deviation (in)0.004
- Effort de cisaillement (lb)45
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires8CE-231-1|86P0-20000004|82ZB-009-2|82ZB-013-3|86P0-200L4|86P0-200C8006|8EL-002-1|8EL-003-1|82ZB-181-1
- Goupille incluse?Non
- Hand LeverYes
- MarqueDESTACO
- Product TypeHeavy-Duty Manual-Pin-Package
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)