Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série 2P
6002P-P-C - 2P - Pince à deux mors parallèles de précision
6002P-P-C - 2P - Pince à deux mors parallèles de précision
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 2P
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
1.12
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.57
Course (in)
0.63
Force de serrage (lbf)
97
Longueur doigts maxi (in)
2.36
Pressure Range (psi)
30 - 100 psi
Detecteur en option
Oui
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Impérial
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors