Destaco Logo
Default Image

6003P-P-RE - PARALLEL GRIPPER RANGE PRECISION

Visiter les games produits:

Série 3P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)1.32
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.57
  • Course (in)0.39
  • Force de serrage (lbf)152
  • Longueur doigts maxi (in)2.36
  • Pressure Range (psi)30 - 100
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Optional SensorYes
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]