Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.96
- Poids (lb)0.33
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréNA/SA
Détails techniques
- course piston (in)0.7
- Effort de maintien (lbf)560
- Hauteur piston (in)0.5
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)202943
- Imperial or Metric ProductImpérial
- PlungerRound
- Poussée piston1/4-20
Informations sur le produit
- Accessoires202943
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Oui
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Style de base de montageFlange
- Type de produitAcier inoxydable
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)