Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Bridage à Action Linéaire
Série 602/604/624
602-MM-K - serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée jaune | 602-MM-K
602-MM-K - serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée jaune | 602-MM-K
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 602/604/624
Poignées colorées pour serrages
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.43
Poids (lb)
0.11
Application du produit
CLAMPING
Marché préféré
Global
Détails techniques
course piston (in)
0.75
Effort de maintien (lbf)
200.0
Hauteur piston (in)
0.47
Fourni?
Non
Goupille (recommandé)
205203-M
Imperial or Metric Product
Métrique
Mounting Nut (Supplied)
602105-M
Plunger
Round
Poussée piston
M6
Informations sur le produit
Accessoires
205203-M|602
Couleur de la poignée
Noir
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
360 Degree Rotatable Handle
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Corps fileté
CAD/Télécharger