Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.37
- Poids (lb)3.17
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréNA/SA
Détails techniques
- course piston (in)2.6
- Effort de maintien (lbf)2100
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)237943
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Mounting Nut (Supplied)624905
- PistonRond
- Poussée piston3/8-16
Informations sur le produit
- Accessoires237943|624905
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Style de base de montageFlange
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitCorps fileté
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)