Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.77
- Poids (lb)0.84
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréNA/SA
Détails techniques
- course piston (in)1.25
- Effort de maintien (lbf)600
- Hauteur piston (in)0.97
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)207203-5
- Imperial or Metric ProductImpérial
- PlungerRound
- Poussée piston5/16-18
Informations sur le produit
- Accessoires207203|207203
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageFlange
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitStandard
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)