Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.27
- Poids (lb)0.44
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (in)1.5
- Effort de maintien (lbf)300.0
- Hauteur piston (in)0.59
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)606104-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Mounting Nut (Supplied)606104-M
- PlungerRound
- Poussée pistonM8
Informations sur le produit
- Couleur de la poignéeVert
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignée360 Degree Rotatable Handle
- Style de base de montageFlange
- Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)