%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.68
- Poids (lb)1.63
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (in)2.63
- Effort de maintien (lbf)700
- Hauteur piston (in)2.63
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)624905
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Mounting Nut (Supplied)624905
- PlungerRound
- Poussée piston3/8-16
Informations sur le produit
- Accessoires237943|624905
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- poignée360 Degree Rotatable Handle
- Style de base de montageFlange
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitAcier inoxydable
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical