Destaco Logo

630-MR - 630 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 630Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.06
  • Poids (lb)2.3
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (in)2
  • Effort de maintien (lbf)2500
  • Hauteur piston (in)0.81
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)210203-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerRound
  • Poussée pistonM10

Informations sur le produit

  • Accessoires210203-M|210203-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitStandard

Related Products [FR]