Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.96
- Länge (in)7.06
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2500
- Hub (in)2
- Kolben Höhe (in)0.81
- Andruckspindel (empfohlen)210203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde3/8-16
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör237943