Destaco Logo

640-R - 640 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 640Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)12.65
  • Poids (lb)7
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (in)4
  • Effort de maintien (lbf)7500
  • Hauteur piston (in)1.25
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)220203
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • PlungerRound
  • Poussée piston1/2-13

Informations sur le produit

  • Accessoires220203|220203
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignée360 Degree Rotatable Handle
  • Style de base de montageFlange
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitStandard
Related Products [FR]