Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)12959.0
- Capacité poussée axiale (lb)2042.0
- Capacité sortie radiale (lb)3915.0
- Couple Maxi (in-lb)9684.0
- Diametre arbre de sortie (in)2.0
- Diametre surface de montage (in)4.25
- Distance du centre (in)7.729
- Hauteur surface de montage (in)8.75
- Inertie Max (lb-in²)568.0
- Inertie Max à 20 Index par mn3.039
Informations sur le produit
- Base Model662P4H48-120
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)