Destaco Logo
Default Image

662RA8H40-90 - RA - Indexeur à came cylindrique

Visiter les games produits:

Série RA

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)2959.0
  • Capacité poussée axiale (lb)5239.0
  • Capacité sortie radiale (lb)2842.0
  • Couple Maxi (in-lb)7830.0
  • Diametre arbre de sortie (in)2.0
  • Diametre surface de montage (in)4.56
  • Distance du centre (in)3.0
  • Hauteur surface de montage (in)16.32
  • Inertie Max (lb-in²)172.0
  • Inertie Max à 20 Index par mn3.573

Informations sur le produit

  • Base Model662RA8H40-90
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]