Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Pression Max (PSI)8700.0
- Pression Max sortie (gal/min)0.69
- Conversion Ratio1:100
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitPompe a air/hydraulique - simple action
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)