Systèmes de serrage
Serrage Hydraulique
Serrage Hydraulique
Série 721D
721D32501-2 - 721D32501-2 - Cylindre hydraulique visse - Double action
721D32501-2 - 721D32501-2 - Cylindre hydraulique visse - Double action
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 721D
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Course (in)
1.97
Force de serrage Max (lbf)
7000.0
Pression Max (PSI)
5075.0
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Cylindre hydraulique visse - Double action
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer