Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
E-Série
750E16H80-330 - E-Series - Indexeur grande capacité
750E16H80-330 - E-Series - Indexeur grande capacité
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
E-Série
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
414500.0
Capacité poussée axiale (lb)
42000.0
Capacité sortie radiale (lb)
29200.0
Couple Maxi (in-lb)
85349.0
Diametre surface de montage (in)
29.1338582677
Diametre trou central (in)
5.0
Distance du centre (in)
13.0
Hauteur surface de montage (in)
17.7952755906
Inertie Max (lb-in²)
53271.0
Inertie Max à 20 Index par mn
8255.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
750E16H80-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride