Destaco Logo

750RNG12H40-330 - RNG - Anneau tournant

Visiter les games produits:

Série RNG

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)61200.0
  • Capacité poussée axiale (lb)14550.0
  • Capacité sortie radiale (lb)5580.0
  • Couple Maxi (in-lb)39860.0
  • Diametre surface de montage (in)29.5275590551
  • Diametre trou central (in)8.46
  • Distance du centre (in)12.5984251969
  • Hauteur surface de montage (in)3.5433070866
  • Inertie Max (lb-in²)27336.0
  • Inertie Max à 20 Index par mn564.0

Informations sur le produit

  • Base Model750RNG12H40-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]